Produkt  VB2-FSM4.4-2FKM4.4/S381

Trójnik 2-drogowy

Trójnik typu Y bez kabla, złącze męskie — 2 złącza żeńskie

Nr zamówieniowy: 6930564
    • Złącze męskie M12, 4-stykowe
    • Złącze żeńskie M12, 4-stykowe
    • Zgodność z dyrektywą RoHS
    • Klasa ochrony IP67
    • Z diodą blokującą
#

Dane ogólne

EAN 4047106162597
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250316 -/- Koncentrator pasywny
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 49 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Wykonanie Rozgałęźnik Y
Złącze A Męskie, M12 × 1
Złącze B 2 x złącze żeńskie, M12 × 1
Number of Drops/Branches 2
Napięcie nominalne 250 V

Akcesoria montażowe

6936175
6936170

Select Country

Turck worldwide

to top