Produkt RKM52-2-RSM52
Kabel zasilający, PUR
Przewód podłączeniowy
Nr zamówieniowy: 6914150- Kabel zasilający: 5 × 1,5 mm2
- Materiał powłoki: PUR, kolor: szary
- Średnica powłoki: 8,5 mm
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na oleje i ogień
- Bez halogenu
- Męskie 7/8", proste
- Złącze 7/8" żeńskie, proste
- Długość kabla: 2,0 m

Dane ogólne
| EAN | 4047106118471 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230209 -/- Prąd i napięcie zasilania |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Waga | 360 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Zasilanie |
| Wykonanie | Przewód przedłużający |
| Złącze A | Złącze żeńskie, 7/8”–16 UN, Prosty |
| Liczba styków | 4+PE |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
| Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| Złącze B | Złącza, 7/8”-16 UN, Prosty |
| Liczba pinów | 4+PE |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
| Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| Napięcie nominalne | 300 V |
| Prąd | 12 A |
| Średnica przewodu | Ø 8.5 mm |
| Długość przewodu | 2.0 m |
| Otulina przewodu | PUR, Szary |
| Liczba żył przewodu | 5 |
| Klasa ochrony | IP67 |
| Cechy specjalne | Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych |