Produkt KLDT-UNT6
Akcesoria montażowe
Wspornik montażowy
dla cylindrów z rowkiem trapezowym
Nr zamówieniowy: 6913355- Montaż na cylindrach z rowkiem trapezowym
- Szerokość rowka: 7,35 mm (np. SMC typu CP95)
- Tworzywo sztuczne: Polisiarczek fenylenu (PPS)

Dane ogólne
| EAN | 4047101196009 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | CH |
| Waga | 6 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Uchwyt montażowy |
| Do użytku z | Czujniki pola magnetycznego |
| Fixing clamp for correspondent cylinder diameter | alle |
| Fixing clamp for cylindrical housing | cylinder z rowkiem trapezowym |
| Wymiary konstrukcji | 13.5 × 7.3 × 9.5 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |