Produkt BTS-DSU35-EBE3
Akcesoria do czujników indukcyjnych
Zestaw napędu
Do podwójnych czujników DSU35
Nr zamówieniowy: 6901070- Siłownik z tworzywa sztucznego
- Tłumiona pozycja końcowa
- Tarcza ze stali nierdzewnej o szerokości 6,2 mm kompensująca wyższe tolerancje dla danego zastosowania (np. z powodu uszczelek gumowych)
- Położenia końcowe (otwarte/zamknięte) swobodnie ustawiane w zakresie 360° z krokiem co 4°
- Wyświetlacze obracane o 90°
- Podziałka skali jako pomoc w dostosowaniu
- Rozstaw otworów na kołnierzu: 30 × 80 mm (30 × 130 mm)
- Wysokość wału łączącego (przedłużenie wału): 20 mm/Ø: maks 30 mm
- Śruby montażowe dla czujnika i napędu w zestawie
- Maksymalna średnica pierścienia ślizgowego: 34 mm

Dane ogólne
EAN | 4047101198669 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 39269097900 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 34.019 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Napęd (krążek) |
Do użytku z | Czujniki podwójne |
Wymiary konstrukcji | 36 mm |
Średnica obudowy | Ø 40 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, ABS |