Produkt  M1-Q25L

Akcesoria

Wspornik montażowy

Do czujników przemieszczeń liniowych LI-Q25L

Nr zamówieniowy: 6901045
    • Element montażowy dla czujnika przemieszczeń liniowych serii Q25L
    • Aluminium anodowane
    • Pakowana ilość: 2 szt.
    • Rekomendowany moment: 3 Nm
#

Dane ogólne

EAN 4047101229035
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279290 -/- Akcesoria do czujników (niesklasyfikowane)
Numer taryfy celnej 76169990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 25 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Wspornik montażowy
Do użytku z Czujniki przemieszczenia liniowego
Wymiary konstrukcji 68.1 × 15.2 × 10 mm

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top