Produkt  MB2.1-Q25(4PCS)

Akcesoria montażowe

Wspornik montażowy

Do czujników przemieszczenia liniowego

Nr zamówieniowy: 6901027
    • Uchwyt montażowy, dla czujnika pozycji liniowej Q25L, do montażu na cylindrach pneumatycznych
    • Do cylindrów o szerokości 40-60 mm
    • Aby uzyskać informacje na temat cylindrów o szerokości 70-120 mm, zob. MB2.2-Q25
#

Dane ogólne

EAN 4047101289589
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 73269098900
Kraj pochodzenia DE
Waga 115 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Wspornik montażowy
Do użytku z Czujniki przemieszczenia liniowego

Select Country

Turck worldwide

to top