Produkt EF-R10
Akcesoria
Pływakowy element pozycjonujący
Do czujników przemieszczenia liniowego LTX
Nr zamówieniowy: 6900417- Magnes pływakowy
- Ciężar właściwy 0,62 kg/m³
- Maks. ciśnienie spadkowe 125 PSI
- Maks. ciśnienie robocze 100 PSI
- Materiał: Stal nierdzewna

Dane ogólne
| EAN | 4047101189186 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 90319000000 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 44 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Element pozycjonujący |
| Do użytku z | Czujniki przemieszczenia liniowego |