Produkt DM-Q12
Akcesoria
Magnes trwały
Nr zamówieniowy: 6900367- Możliwa odległość przełączania 58 mm przy użyciu czujników pola magnetycznego (BIM), modele (E)M12E, M18 i G12SK
- Możliwa odległość przełączania 49 mm przy użyciu czujników pola magnetycznego (BIM), modele EH6.5, EG08 i M12-S1209

Dane ogólne
EAN | 4047101112580 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250391 -/- Decentralizacja peryferiów (części) [AKP191002] |
Numer taryfy celnej | 85051910900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 35 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Magnes trwały |
Do użytku z | Czujniki pola magnetycznego |
Wymiary konstrukcji | 40 × 26 × 12 mm |