Produkt PPSA115EX
system I/O excom
konwerter, 115 VAC
Nr zamówieniowy: 6900294- Przetwornica AC/DC do zasilacza DC modułu zasilania DC

Dane ogólne
EAN | 4047101112542 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250311 -/- Zasilanie (zdecentralizowane urządzenia peryferyjne) |
Numer taryfy celnej | 85044083900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 1975 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Signal type | Zasilanie |
Technika połączeniowa | Screw terminal, Cage clamp terminal |
Typ urządzenia | Napięcie zasilania |
Temperatura pracy | -20…+70 °C |
Stopień ochrony | IP50 |
Certyfikaty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, CE |
Data Sheets
German | 339 KB |
English | 338 KB |
French | 339 KB |
Spanish | 339 KB |
Czech | 339 KB |
Dutch | 338 KB |
Romanian | 338 KB |
Russian | 354 KB |
Polish | 339 KB |
Chinese | 372 KB |
Turkish | 338 KB |
Certyfikat
Instrukcja
Zdalny system I/O excom | 11650 KB |
Wytyczne stosowania, pomiar tensometryczny przy użyciu excom | 262 KB |
Katalog produktów
Przegląd produktów
Modułowe systemy I/O i kompaktowe moduły I/O o stopniu ochrony IP20 i IP67 | 1559 KB |
Produkty i rozwiązania dla skutecznej automatyzacji | 2173 KB |
system I/O excom | 6454 KB |