Produkt BTS-DSU35-Z02
Akcesoria montażowe
Zestaw montażowy
Nr zamówieniowy: 6900230Zestaw montażowy dla większych napędów obrotowych:
Ø płytki dystansującej i pierścienia sprężynującego zabezpieczającego: maks. 65 mm
Rozstaw otworów na powierzchni czołowej: 30 × 80 mm (30 × 130 mm)
Wysokość wału przyłączeniowego (kołek wałka) 20 mm / Ø maks. 40 mm
W zestawie:
1 płytka dystansująca Ø 20 mm (POM)
1 pierścień dystansowy Ø 20 mm (PP-GF30)
Montażu pierścienia dystansującego:
2 śruby z łbem walcowym M5 × 35 [DIN 912‐A2]
2 podkładki sprężyste A5 [DIN 137‐A2]
Montaż krążka z pierścieniem dystansującym:
1 śruba z łbem wpuszczanym M6 × 45 [DIN 7991‐A2]
Pierścień dystansujący z wgłębieniem krzyżowym 4 × 4 mm umożliwia montaż napędu tak, aby był obrócony o 90° w celu dopasowania do napędów montowanych poprzecznie.

Dane ogólne
| EAN | 4047101112320 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 80 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Zestaw montażowy |
| Do użytku z | Czujniki podwójne |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PP-GF30 |