Produkt  BTS-DSU35-Z01

Akcesoria montażowe

Zestaw montażowy

Nr zamówieniowy: 6900229

    Zestaw montażowy dla większych napędów obrotowych:

    Ø płytki dystansującej i pierścienia sprężynującego zabezpieczającego: maks. 65 mm

    Rozstaw otworów na powierzchni czołowej: 30 × 80 mm (30 × 130 mm)

    Wysokość trzpienia mocującego (przedłużenia trzpienia): 20 mm/Ø: maks 30 mm

    W zestawie:

    1 płytka dystansująca 10 mm

    1 pierścień dystansujący 10 mm

    Montażu pierścienia dystansującego:

    2 śruby z łbem walcowym M5 × 22 [DIN 912‐A2]

    2 podkładki blokujące A5 [DIN 137‐A2]

    Montaż krążka z pierścieniem dystansującym:

    1 śruba z łbem wpuszczanym M6 × 36 [DIN 7991-A2]

#

Dane ogólne

EAN 4047101112313
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 39269097900
Kraj pochodzenia DE
Waga 50 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Zestaw montażowy
Do użytku z Czujniki podwójne
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, POM

Select Country

Turck worldwide

to top