Produkt  BTS-DSU35-EB1

Akcesoria montażowe

Element montażowy (krążek)

Nr zamówieniowy: 6900225
    • Tłumiona pozycja końcowa
    • Styki przełączane ze stali nierdzewnej (1.4305)
    • Dla napędów obracających się w lewo lub prawo
    • Wyświetlacze obracane o 90°
    • Rozstaw otworów na kołnierzu: 30 × 80 mm (30 × 130 mm)
    • Wysokość trzpienia mocującego (przedłużenia trzpienia): 20 mm (30 mm)/Ø: maks 30 mm
    • Maksymalna średnica pierścienia ślizgowego: 34 mm
#

Dane ogólne

EAN 4047101112276
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 39269097900
Kraj pochodzenia DE
Waga 37 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Napęd (krążek)
Do użytku z Czujniki podwójne
Wymiary konstrukcji 36 mm
Średnica obudowy Ø  40 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PP-GF30

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top