Produkt AI43-N
system I/O excom
moduł potencjometryczny, 4-kanałowy
Nr zamówieniowy: 6884217- Moduł wejściowy do podłączenia potencjometrów
- Pełna separacja galwaniczna

Dane ogólne
EAN | 4047101267884 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250303 -/- Moduł analogowych I/O |
Numer taryfy celnej | 85389099990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 127 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Signal type | Wejście analogowe, Nieiskrobezpieczne |
Technika połączeniowa | Screw terminal, Cage clamp terminal |
Typ urządzenia | Moduły I/O |
Temperatura pracy | -40…+70 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Certyfikaty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE |
Data Sheets
German | 368 KB |
English | 367 KB |
French | 368 KB |
Spanish | 369 KB |
Czech | 368 KB |
Dutch | 367 KB |
Romanian | 367 KB |
Russian | 386 KB |
Polish | 368 KB |
Chinese | 412 KB |
Turkish | 368 KB |
Certyfikat
TÜV 21 ATEX 8643 X | 1542 KB |
IECEx TUR 21.0012X | 340 KB |
Deklaracja zgodności WE | 109 KB |
FM23US0051X | 939 KB |
FM23CA0037X | 974 KB |
Instrukcja
Katalog produktów
Plik konfiguracyjny
GSD-Dateien | 278 KB |
Mostkowanie EtherNet/IP CIP | 254 KB |
Skonsolidowane wej.-wyj. EtherNet/IP | 2791 KB |
Pliki GSDML | 80 KB |
Przegląd produktów
Modułowe systemy I/O i kompaktowe moduły I/O o stopniu ochrony IP20 i IP67 | 1559 KB |
Produkty i rozwiązania dla skutecznej automatyzacji | 2173 KB |
system I/O excom | 6454 KB |