Produkt DM80-N
system I/O excom
moduł I/O, cyfrowy, 8-kanałowy
Nr zamówieniowy: 6884211- Moduł wejść/wyjść dla urządzeń wykonawczych i czujników NAMUR

Dane ogólne
EAN | 4047101267822 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia) |
Numer taryfy celnej | 85389099990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 131 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Signal type | Wejście/wyjście dwustanowe, NAMUR, Nieiskrobezpieczne |
Technika połączeniowa | Screw terminal, Cage clamp terminal |
Typ urządzenia | Moduły I/O |
Temperatura pracy | -40…+70 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Certyfikaty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE |
Data Sheets
German | 393 KB |
English | 392 KB |
French | 392 KB |
Spanish | 393 KB |
Czech | 394 KB |
Dutch | 390 KB |
Romanian | 391 KB |
Russian | 409 KB |
Polish | 393 KB |
Chinese | 431 KB |
Turkish | 393 KB |
Certyfikat
TÜV 21 ATEX 8643 X | 1542 KB |
IECEx TUR 21.0012X | 340 KB |
Deklaracja zgodności WE | 109 KB |
FM23US0051X | 939 KB |
FM23CA0037X | 974 KB |
JPEX | 244 KB |
Instrukcja
Katalog produktów
Plik konfiguracyjny
GSD-Dateien | 278 KB |
Mostkowanie EtherNet/IP CIP | 254 KB |
Skonsolidowane wej.-wyj. EtherNet/IP | 2791 KB |
Pliki GSDML | 80 KB |
Przegląd produktów
Modułowe systemy I/O i kompaktowe moduły I/O o stopniu ochrony IP20 i IP67 | 1559 KB |
Produkty i rozwiązania dla skutecznej automatyzacji | 2173 KB |
system I/O excom | 6454 KB |
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
EXCOM-RMD1-BK
Moduł rezystora zapobiega wykrywaniu przerwania przewodu i zwarcia w cyfrowych modułach wejściowych. W przypadku analogowych modułów wejściowych tłumione są również komunikaty o przeciążeniu i niedostatecznym napięciu |
100020478 |