Produkt  FTCI-3/8D10A4P-LI-UP8X-H1141

Monitorowanie natężenia przepływu

czujnik typu in-line ze zintegrowanym przetwornikiem

Nr zamówieniowy: 6870809
    • Kompaktowe czujniki przepływu inline
    • Zasada kalorymetryczna
    • Monitorowanie prędkości przepływu
    • Monitorowanie temperatury medium
    • Dla mieszaniny wody/glikolu
    • Parametryzowanie za pomocą przycisku
    • Zabezpieczone przez kod programowy
    • 4-przewodowy DC, 21,6…26,4 VDC
    • prog. NO/NZ, wyjście PNP
    • Wyjście analogowe 4…20 mA
    • Wyjście analogowe z sygnałem proporcjonalnym do szybkości przepływu w całym zakresie pracy
    • Urządzenie ze złączem, M12 x 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101046465
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27200403 -/- Przepływomierz (masowy, termalny)
Numer taryfy celnej 90261021000
Kraj pochodzenia DE
Waga 613 g

Dane techniczne

Funkcja Pomiar prędkości przepływu
Wykonanie Liniowy
Podłączenie procesowe 3/8” Swagelok
Medium liquids
Sposób detekcji Kalorymetryczny
Napięcie zasilania 21.6…26.4 V DC
Funkcja wyjścia NO/NZ programowalne, PNP/wyjście analogowe
wyjście prądowe 4…20 mA
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał czujnika stal nierdzewna
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PBT
Stopień ochrony IP65

Select Country

Turck worldwide

to top