Produkt FCIC-G1/4A4P-AP8-H1141/1.0
Kontrola przepływu
Kompaktowy czujnik przepływu inline serii FCIC
wyjście tranzystorowe 24 VDC PNP NO
Nr zamówieniowy: 6870781- Termodynamiczna zasada działania
- kontrola przepływu wody
- Gotowy do pracy, bez wyrównywania
- Punkt przełączania dla wody (zał.) 1,0 l/min
- Histereza (zał./wył.) 0,1 l/min
- Strona ze spolaryzowanym napięciem zasilania
- Tranzystorowe wyjście dwustanowe
- 24 VDC PNP NO
- Kompaktowe wykonanie
- Adapter w zestawie

Dane ogólne
EAN | 4047101320138 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27273190 -/- Czujnik przepływu (niesklasyfikowany) |
Numer taryfy celnej | 90261029000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 237 g |
Dane techniczne
Funkcja | Kontrola przepływu |
Wykonanie | Liniowy |
Podłączenie procesowe | G 1/4” |
Medium | liquids |
Sposób detekcji | Kalorymetryczny |
Napięcie zasilania | 21.6…26.4 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk NO, PNP |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał czujnika | stal nierdzewna |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT-GF30 |
Temperatura medium | 0…+60 °C |
Temperatura pracy | 0…+60 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Certyfikaty | UL |
Podłączenie
![]() |
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., LED, długość kabla: 10 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6626184 |
![]() |
RKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625503 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625515 |