Produkt  FCS-G1/2HC22-NA

Kontrola przepływu

czujniku typu wkładka bez zintegrowanego przetwornika

Nr zamówieniowy: 6870366
    • Czujnik przepływu cieczy
    • Funkcja analizy kalorymetrycznej
    • Ustawianie za pomocą przetwornika
    • Wskazanie stanu diodami LED na przetworniku sygnału
    • Czujnik wykonany z Hastelloy C22
    • przewód urządzenia
    • 4‐przewodowe podłączenie do przetwornika
#

Dane ogólne

EAN 4047101173307
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27273190 -/- Czujnik przepływu (niesklasyfikowany)
Numer taryfy celnej 90261029000
Kraj pochodzenia DE
Waga 230 g

Dane techniczne

Funkcja Kontrola przepływu
Wykonanie Immersja
Podłączenie procesowe G 1/2”
Medium liquids
Sposób detekcji Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał czujnika metal
Materiał obudowy Metal, Hastelloy C22 (2.4602)
Temperatura medium -20…+80 °C
Stopień ochrony IP68

Akcesoria funkcjonalne

7525100
7525102
7525104

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top