Produkt FCST-A4P-LILX-H1141
Elastyczne, obrotowe przyłącze procesowe czujnika przepływu FCST
monitorowanie prędkości przepływu
wyjście analogowe 4…20 mA linearyzowane dla wody
Nr zamówieniowy: 6870256- Termodynamiczna zasada działania
- Kontrola przepływu
- Swobodny wybór punktu przełączania
- Nastawa za pomocą potencjometru
- Wskaźnikowy bargraf LED
- Wyjście analogowe 4…20 mA
- Linearyzacja dla wody
- Czujnik o obrotowym przyłączu procesowym
- Łączenie z adapterem
- Wkręcany adapter, M18 x 1,5

Dane ogólne
EAN | 4047101303094 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27273190 -/- Czujnik przepływu (niesklasyfikowany) |
Numer taryfy celnej | 90261029000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 488 g |
Dane techniczne
Funkcja | Kontrola przepływu |
Wykonanie | Immersja |
Podłączenie procesowe | Gwint żeński M18 × 1,5 |
Medium | liquids |
Sposób detekcji | Kalorymetryczny |
Napięcie zasilania | 21.6…26.4 V DC |
Funkcja wyjścia | Wyjście analogowe |
wyjście prądowe | 4…20 mA |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał czujnika | stal nierdzewna |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT |
Temperatura medium | -20…+80 °C |
Temperatura pracy | -20…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Certyfikaty | UL |