Produkt FCST-A4P-VRX/230VAC
Elastyczne, obrotowe przyłącze procesowe czujnika przepływu FCST
monitorowanie prędkości przepływu
wyjście przekaźnikowe 230 VAC NO NZ
Nr zamówieniowy: 6870254- Termodynamiczna zasada działania
- Kontrola przepływu
- Swobodny wybór punktu przełączania
- Nastawa za pomocą potencjometru
- Wskaźnikowy bargraf LED
- Przekaźnikowe wyjście dwustanowe
- 230 VAC NO/NZ
- Swobodny wybór punktu przełączania
- Czujnik o obrotowym przyłączu procesowym
- Łączenie z adapterem
- Wkręcany adapter, M18 x 1,5

Dane ogólne
EAN | 4047101303070 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27273190 -/- Czujnik przepływu (niesklasyfikowany) |
Numer taryfy celnej | 90261029000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 656 g |
Dane techniczne
Funkcja | Kontrola przepływu |
Wykonanie | Immersja |
Podłączenie procesowe | Gwint żeński M18 × 1,5 |
Medium | liquids |
Sposób detekcji | Kalorymetryczny |
Napięcie zasilania | 207…253 V AC |
Funkcja wyjścia | Styk przełączny, Wyjście przekaźnikowe |
Połączenie elektryczne | Kabel |
Długość kabla | 2.0 m |
Materiał czujnika | stal nierdzewna |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT |
Temperatura medium | -20…+80 °C |
Temperatura pracy | -20…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Certyfikaty | UL |