Produkt  FCST-A4P-AP8X-H1141

Elastyczne, obrotowe przyłącze procesowe czujnika przepływu FCST

monitorowanie prędkości przepływu

wyjście tranzystorowe 24 VDC PNP NO

Nr zamówieniowy: 6870250
    • Termodynamiczna zasada działania
    • Kontrola przepływu
    • Swobodny wybór punktu przełączania
    • Nastawa za pomocą potencjometru
    • Wskaźnikowy bargraf LED
    • Tranzystorowe wyjście dwustanowe
    • 24 VDC PNP NO
    • Czujnik o obrotowym przyłączu procesowym
    • Łączenie z adapterem
    • Wkręcany adapter, M18 x 1,5
#

Dane ogólne

EAN 4047101303032
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27273190 -/- Czujnik przepływu (niesklasyfikowany)
Numer taryfy celnej 90261029000
Kraj pochodzenia DE
Waga 498 g

Dane techniczne

Funkcja Kontrola przepływu
Wykonanie Immersja
Podłączenie procesowe Gwint żeński M18 × 1,5
Medium liquids
Sposób detekcji Kalorymetryczny
Napięcie zasilania 19.2…28.8 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO, PNP
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał czujnika stal nierdzewna
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PBT
Temperatura medium -20…+80 °C
Temperatura pracy -20…+70 °C
Stopień ochrony IP67
Certyfikaty UL

Select Country

Turck worldwide

to top