Produkt FTCI-15D15A4P-2UP8X-H1141
Monitorowanie natężenia przepływu
czujnik typu in-line ze zintegrowanym przetwornikiem
Nr zamówieniowy: 6870043- Kompaktowe czujniki przepływu inline
- Zasada kalorymetryczna
- Monitorowanie prędkości przepływu
- Monitorowanie temperatury medium
- Dla mieszaniny wody/glikolu
- Parametryzowanie za pomocą przycisku
- Zabezpieczone przez kod programowy
- 4-przewodowy DC
- Wyjścia pnp
- NO/NZ programowalne

Dane ogólne
EAN | 4047101171747 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200403 -/- Przepływomierz (masowy, termalny) |
Numer taryfy celnej | 90261021000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 628 g |
Dane techniczne
Funkcja | Pomiar prędkości przepływu |
Wykonanie | Liniowy |
Podłączenie procesowe | Ringi zaciskowe do rurek Ø 15 × 1,5 (EN10305-1) |
Medium | liquids |
Sposób detekcji | Kalorymetryczny |
Napięcie zasilania | 21.6…26.4 V DC |
Funkcja wyjścia | NO/NZ programowalne, 2 × PNP |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał czujnika | stal nierdzewna |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT |
Temperatura medium | -10…+90 °C |
Temperatura pracy | 0…+60 °C |
Stopień ochrony | IP65 |
Akcesoria montażowe
![]() |
FTCI-MP01AL
Płyta montażowa do przepływomierza FTCI do montażu przedniego |
6870040 |