Produkt BL67-GW-DN
gateway systemu zdalnych I/O BL67
Interfejs dla DeviceNet™
Nr zamówieniowy: 6827183- 3 dziesiętne potencjometry obrotowe
- Stopień ochrony IP67
- Diody LED wskazujące załączenie zasilania, wspólne alarmy i błędy sieciowe
- Interfejs pomiędzy systemem BL67 i DeviceNet
- 120/250/500 kb/s
- Dwa 5-stykowe zewnętrzne złącza sieciowe 7/8"

Dane ogólne
EAN | 4047101109108 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250313 -/- Interfejs komunikacyjny, pasywny |
Numer taryfy celnej | 85176200000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 359 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | DeviceNet |
Typ urządzenia | Gateway |
Prędkość transmisji sieciowej | 125/250/500 kbps |
Technologia podłączenia sieciowego | 2 × 7/8″, 5-styk. |
Temperatura pracy | -40…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Certyfikaty | cULus |