Produkt BL20-GWBR-CANOPEN
interfejs dla CANopen
Nr zamówieniowy: 6827167- Przełączniki obrotowe do nastawy adresu węzła sieciowego
- Stopień ochrony IP20
- 2 x uchwyty zakończeniowe BL20-WEW35/2-SW
- 1 x płytka zakończeniowa BL20-ABPL
- 1 x otwarte złącze
- ze zintegrowanym zasilaczem
- Diody LED wskazujące załączenie zasilania, wspólne alarmy i błędy sieciowe
- Brama komunikacyjna pomiędzy systemem BL20 i siecią CANopen
- 20 kbps do 1000 kbps
- Połączenie z siecią CANopen ustalane jest za pomocą otwartego złącza

Dane ogólne
EAN | 4047101108958 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
Numer taryfy celnej | 85176200000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 209 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | CANopen |
Typ urządzenia | Gateway |
Prędkość transmisji sieciowej | 20 kb/s…1 Mb/s |
Technologia podłączenia sieciowego | otwarte złącze |
Temperatura pracy | 0…+55 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Certyfikaty | cULus |
Data Sheets
German | 447 KB |
English | 443 KB |
French | 444 KB |
Spanish | 444 KB |
Czech | 445 KB |
Dutch | 444 KB |
Romanian | 444 KB |
Russian | 255 KB |
Polish | 445 KB |
Chinese | 491 KB |
Turkish | 445 KB |
Certyfikat
FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
FM Class 1 Div. 2 US | 178 KB |
FM Class 1 Div. 2 Canada | 179 KB |
Deklaracja zgodności UE | 136 KB |
Deklaracja producenta
Instrukcja
Katalog ogólny
Oprogramowanie sprzętowe
Plik CAD
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
Podłączenie
![]() |
I/O-ASSISTANT-KABEL-BL20/BL67
Przewód serwisowy RS232 dla bram komunikacyjnych z interfejsem PS2 |
6827133 |
![]() |
BS3511/KLBUE4-31.5
Ekranowany terminal oraz wyjście na przewód sieciowy |
6827342 |