Produkt  PDP-TRA

Rezystor zakończeniowy magistrali

Nr zamówieniowy: 6825346
    • Rezystor zakończeniowy do PROFIBUS-DP
    • 5-styk., kodowanie odwrotne, aktywne
    • Złącze męskie M12 × 1 — złącze męskie 7/8″
    • Złącze męskie 7/8″ zasilania
    • Stopień ochrony: IP67 (po skręceniu)
    • Temperatura: -40 °C…+75 °C
    • Uwaga: jest to aktywny rezystor zakończeniowy.
    • Aktywne rezystory końcowe są bardziej stabilne niż pasywne
    • rezystory końcowe i prawdopodobnie poprawiają
    • wydajność przy wyższych prędkościach transmisji.
    • Uwaga: Jest to aktywny rezystor terminujący. Aktywne rezystory terminujące są bardziej stabilne niż rezystory terminujące pasywne i mogą poprawiać wydajność przy wyższych prędkościach transmisji.
#

Dane ogólne

EAN 4047101108491
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250201 -/- Komponenty sieciowe (sieć przemysłowa)
Numer taryfy celnej 85332100000
Kraj pochodzenia DE
Waga 126 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Rezystor terminujący
Typ urządzenia Sieciowy rezystor zakończeniowy
Protokół sieciowy PROFIBUS-DP
Złącze A Złącza, Prosty

Select Country

Turck worldwide

to top