Produkt SNNE-0008D-0003
Moduł rozszerzeń typu piconet do systemu IP-Link
8 wyj. cyfrow. 2 A (łącznie 4 A)
Nr zamówieniowy: 6824181- Direct connection to the IP link
- Fibre-glass reinforced housing
- Encapsulated module electronics
- Metal connector
- Degree of protection IP67

Dane ogólne
| EAN | 4047101179064 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia) |
| Numer taryfy celnej | 85176200000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 190 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
| Signal type | Wyjście dwustanowe |
| Technika połączeniowa | M12 |
| Typ urządzenia | Moduł rozszerzenia |
| Temperatura pracy | 0…+55 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Certyfikaty | cULus |
Data Sheets
| German | 175 KB |
| English | 174 KB |
| French | 173 KB |
| Spanish | 173 KB |
| Czech | 174 KB |
| Dutch | 173 KB |
| Romanian | 174 KB |
| Russian | 190 KB |
| Polish | 175 KB |
| Chinese | 185 KB |
| Turkish | 175 KB |
Instrukcja
Katalog ogólny
Plik CAD
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
| Modułowe systemy I/O i kompaktowe moduły I/O o stopniu ochrony IP20 i IP67 | 1559 KB |
| system I/O excom | 6454 KB |