Produkt FEN20-4IOL
Compact IP20 Multiprotocol I/O Station
4 kanały urządzeń nadrzędnych IO-Link
Nr zamówieniowy: 6814140- Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
- Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy
- Szczelnie obudowana elektronika modułu
- Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K

Dane ogólne
EAN | 4047101501711 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia) |
Numer taryfy celnej | 85176200000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 114 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP |
Signal type | IO-Link, Wyjście dwustanowe, Wejścia dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe |
Technika połączeniowa | Screw terminal |
Typ urządzenia | Moduły I/O, kompaktowa stacja, Obiektowy sterownik logiczny (ARGEE) |
Technologia podłączenia sieciowego | Terminale śrubowe |
Prędkość transmisji ethernetowej | 10/100 Mb/s, pełny dupleks/półdupleks, autonegocjacja, autokrosowanie |
Connection technology Ethernet | 2 × RJ45 |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Certyfikaty | cULus |
Akcesoria montażowe
![]() |
FDN20-BKT-DIN
Adapter przeznaczony do montażu 8-kanałowych modułów Fxx20 na szynie DIN (TS 35). |
Z0076 |