Produkt TBEN-S1-4DIP-4DOP
Kompaktowe, wieloprotokołowe moduły I/O dla Ethernet
4 wejść i 4 wyjść (2A) dwustanowych PNP
Nr zamówieniowy: 6814021- Urządzenie PROFINET, urządzenie EtherNet/IP, serwer Modbus TCP, CC-Link IE field basic
- Zintegrowany przełącznik Ethernet
- Obsługa 10 Mb/s / 100 Mb/s
- 2 × M8, 4-styk., połączenie Ethernet fieldbus
- Redundancja systemu PROFINET S2
- Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
- Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy
- Szczelnie obudowana elektronika modułu
- Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
- Złącze męskie M8, 4-stykowe, do zasilania
- Grupy napięciowe z separacją galwaniczną
- ATEX strefa 2/22
- Wejście diagnostyczne według grupy
- Maks. 2 A na wyjście
- Diagnostyka wyjściowa na kanał
- Programowalny interfejs ARGEE

Dane ogólne
EAN | 4047101299953 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia) |
Numer taryfy celnej | 85176200000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 213 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic |
Signal type | Wejścia dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe, Wyjście dwustanowe |
Technika połączeniowa | M8 |
Typ urządzenia | Moduły I/O, kompaktowa stacja, Obiektowy sterownik logiczny (ARGEE) |
Prędkość transmisji sieciowej | 10/100 Mbps |
Technologia podłączenia sieciowego | 2 × M8, 4-styk. |
Temperatura pracy | -40…+70 °C |
Stopień ochrony | IP65/IP67/IP69K |
Certyfikaty | ATEX strefa 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
German | 366 KB |
English | 365 KB |
French | 366 KB |
Spanish | 368 KB |
Czech | 367 KB |
Dutch | 366 KB |
Romanian | 366 KB |
Russian | 309 KB |
Polish | 369 KB |
Chinese | 454 KB |
Turkish | 369 KB |
Certyfikat
Deklaracja producenta
Deklaracja zgodności dla UE i Wielkiej Brytanii | 242 KB |
Deklaracja zgodności z ATEX dla UE i Wielkiej Brytanii | 120 KB |
Instrukcja
Instrukcja obsługi
Katalog ogólny
Lista akcesoriów
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik CAD
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria podłączeniowe — zasilanie
![]() |
PKG4M-2-PSG4M/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M8, proste, 4-styk. — złącze męskie M8, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625673 |
![]() |
PKG4M-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M8, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625553 |
![]() |
PKW4M-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M8, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625559 |
Akcesoria podłączeniowe — I/O
![]() |
PKG3M-0.3-PSG3M/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M8, proste, 3-styk. — złącze męskie M8, proste, 3-styk.; długość kabla: 0,3 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625665 |
![]() |
PKG3M-2-PSG3M/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M8, proste, 3-styk. — złącze męskie M8, proste, 3-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625668 |
![]() |
PKW3M-2-PSG3M/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M8, kątowe, 3-styk. — złącze męskie M8, proste, 3-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6627123 |
![]() |
PSG3M-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze męskie M8, proste, 3-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625562 |
![]() |
PSW3M-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze męskie M8, kątowe, 3-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625568 |
Akcesoria podłączeniowe — sieć
![]() |
PSG4M-0.2-PSG4M/TXN
Przemysłowy kabel Ethernet, używany jako mostek do podłączania modułów TBEN-S; złącze męskie M8, proste do złącza męskiego M8, prostego, długość kabla: 0,2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6630376 |
![]() |
PSGS4M-PSGS4M-4422-2M
Przemysłowy kabel przedłużający Ethernet, złącze męskie M8, proste — złącze męskie M8, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635237 |
![]() |
PSGS4M-RJ45S-4422-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M8, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635247 |
![]() |
RSSD-PSGS4M-4422-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie M8, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635160 |