Produkt JBBS-49-T415/3G
Koncentrator IP67, 4-kanałowy
FOUNDATION Fieldbus
Nr zamówieniowy: 6611444- Rozdzielacz do montażu naściennego, wyposażony w dławiki z PVC M20 x 1,5
- Zintegrowany rezystor terminujący (aktywowany)
- Ekranowanie kabla: Podłączenie pojemnościowe lub bezpośrednie do potencjału obudowy wybierane z przełączników
- Separowany pomocniczy terminal dla opcjonalnej żyły ochronnej przewodu
- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium malowanego proszkowo
- Element kompensujący ciśnienie zabezpiecza przed kondensacją
- Możliwość podłączenia obudowy za pomocą wkrętów M5 x 1
- Parametry Entity i FISCO zgodne z IEC 60079-11

Dane ogólne
EAN | 4047101207668 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250201 -/- Komponenty sieciowe (sieć przemysłowa) |
Numer taryfy celnej | 85369095000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 632 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | FOUNDATION fieldbus |
Technika połączeniowa | Cable gland |
Typ urządzenia | Pasywny koncentrator sieciowy |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Certyfikaty | Ex-Approval |