Produkt JBBS-48SC-M613/EX
Koncentrator IP67, 6-kanałowy
PROFIBUS-PA
Nr zamówieniowy: 6611415- Rozdzielacz do instalacji na murze wyposażony w złącza kołnierzowe 7/8" ze stali nierdzewnej
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe na linię połączeniową/gniazdo
- Zintegrowany rezystor terminujący (aktywowany)
- Ekranowanie kabla: Podłączenie pojemnościowe lub bezpośrednie do potencjału obudowy wybierane z przełączników
- Separowany pomocniczy terminal dla opcjonalnej żyły ochronnej przewodu
- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium malowanego proszkowo
- Element kompensujący ciśnienie zabezpiecza przed kondensacją
- Możliwość podłączenia obudowy za pomocą wkrętów M5 x 1
- Parametry Entity i FISCO zgodne z IEC 60079-11

Dane ogólne
EAN | 4047101005981 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250201 -/- Komponenty sieciowe (sieć przemysłowa) |
Numer taryfy celnej | 85369095000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 945 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | PROFIBUS-PA |
Technika połączeniowa | 7/8” |
Typ urządzenia | Aktywny koncentrator sieciowy |
Temperatura pracy | -30…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Certyfikaty | ATEX |