Produkt RSSD-RJ45S-4414-2M
Przemysłowy przewód Ethernet
Przewód przedłużający
Nr zamówieniowy: 6441413- Kabel Ethernet: 4-styk., AWG 26
- CAT 5E zgodnie z ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: zielony
- Ekranowanie: poliestrowa laminowana folia aluminiowa, oplot miedziany
- Średnica powłoki: 4,8 mm
- Do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na UV
- Olejoodporność zgodnie z IEC 60811-2-1 i DIN VDE 0282 część 10
- Nie zawiera silikonu, PVC ani LABS
- Nie zawiera halogenu zgodnie z IEC 60754-2
- Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
- Certyfikat: cULus
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP67
- Złącze męskie RJ45, proste, 4-stykowe
- Złącze męskie M12, proste, kodowanie D
- Długość kabla: 2,0 m

Dane ogólne
| EAN | 4047101366709 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27060307 -/- Przewód sieciowy |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | CZ |
| Waga | 90 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Dane |
| Wykonanie | Przewód przedłużający |
| Złącze A | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D |
| Liczba styków | 4 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, UL 94, Czarny |
| Nakrętka/śruba | mosiądz, GD-Zn, Niklowane |
| Złącze B | Złącza, RJ45, Prosty |
| Liczba pinów | 4 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, UL 94 |
| Protokół sieciowy | Ethernet |
| Napięcie nominalne | 42 V |
| Prąd | 3 A |
| Średnica przewodu | Ø 4.8 mm |
| Długość przewodu | 2.0 m |
| Otulina przewodu | PUR, Zielony |
| Liczba żył przewodu | 4 |
| Klasa ochrony | IP67 |
| Certyfikaty | cULus |
Akcesoria montażowe
|
TORQUE-WRENCH-SET-BUS
Zestaw kluczy dynamometrycznych; rączka z regulowanym momentem dokręcającym od 0,4 do 1,0 Nm; zestaw kluczy dynamometrycznych, klucz czołowy do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW13), klucz czołowy do złączy M12 (SW14) |
6936171 |