Produkt NI3-EH6.5K-AN6X
Czujnik indukcyjny
Nr zamówieniowy: 4610300- Gładki cylinder Ø 6.5 mm
- Stal nierdzewna 1.4305 (AISI 303)
- 3-przewodowy DC, 10…30 VDC
- wyjście NPN NO
- przewód

Dane ogólne
EAN | 4047101155167 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- Czujnik indukcyjny |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | LK |
Waga | 35 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Gładki cylinder |
Wymiary konstrukcji | Ø 6.5mm |
Znamionowy zakres detekcji | 3 mm |
Warunki montażowe | Niepowierzchniowy |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk NO, NPN |
Częstotliwość przełączania | 3.0 kHz |
Połączenie elektryczne | Kabel |
Długość kabla | 2.0 m |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4305 (AISI 303) |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |