Produkt  NI3-EH6.5K-AP6X

Czujnik indukcyjny

Nr zamówieniowy: 4610200
    • Gładki cylinder Ø 6.5 mm
    • Stal nierdzewna 1.4305 (AISI 303)
    • 3-przewodowy DC, 10…30 VDC
    • Styk NO, wyjście PNP
    • Przewód
#

Dane ogólne

EAN 4047101155136
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- Czujnik indukcyjny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia LK
Waga 35 g

Dane techniczne

Wykonanie Gładki cylinder
Wymiary konstrukcji Ø 6.5mm
Znamionowy zakres detekcji 3 mm
Warunki montażowe Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO, PNP
Częstotliwość przełączania 3.0 kHz
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał obudowy Stal nierdzewna, 1.4305 (AISI 303)
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top