Produkt  BI1-EG05K-AP6X

Czujnik indukcyjny

Nr zamówieniowy: 4609765
    • Obudowa cylindryczna gwintowana M5 × 0,5
    • Stal nierdzewna 1.4305 (AIS303)
    • 3-przewodowy DC, 10…30 VDC
    • Styk NO, wyjście PNP
    • Przewód
#

Dane ogólne

EAN 4047101299496
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- Czujnik indukcyjny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia LK
Waga 35 g

Dane techniczne

Wykonanie Cylindryczne gwintowane
Wymiary konstrukcji M5 x 0.5
Znamionowy zakres detekcji 1 mm
Warunki montażowe Powierzchniowy
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO, PNP
Częstotliwość przełączania 2.0 kHz
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał obudowy Stal nierdzewna, 1.4305 (AISI 303)
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top