Produkt NI2-Q6.5-ADZ32-0.1-FSB5.4X4/S304
Czujnik indukcyjny
Zestaw monitorujący do napinaczy pneumatycznych
Nr zamówieniowy: 4200204- Prostopadłościenny, wysokość 23.5 mm
- tworzywo sztuczne PBT‐GF30‐V0
- Odporność na pola magnetyczne (odporność na iskry spawalnicze), dla pól DC i AC o natężeniu do 100 mT
- 4-przewodowy AC, 20…250 VAC
- 4-przewodowy DC, 10…300 VDC
- 2 x NO
- złącze 1/2"

Dane ogólne
EAN | 4047101092288 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- Czujnik indukcyjny |
Numer taryfy celnej | 85365080000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 46 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Zestaw do kontroli napinaczy |
Znamionowy zakres detekcji | 2 mm |
Warunki montażowe | Niepowierzchniowy |
Napięcie zasilania | 20…250 V AC / 10…300 V DC |
Funkcja wyjścia | 2 × styk NO, 2-przewodowy |
Częstotliwość przełączania | 0.020 kHz |
Połączenie elektryczne | Złącze, 1/2” |
Długość kabla | 0.10 m |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT-GF20-V0 |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Cechy szczególne | Odporność na pola magnetyczne |
Podłączenie
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |