Produkt K50RB-4030-LIQ
Radarowe
Z wyjściem dwustanowym i analogowym
Nr zamówieniowy: 3816439- Stopień ochrony IP67
- Złącze M12 × 1, 5-stykowe
- Radar Pulse Coherent Radar (PCR) do wykrywania obiektów ruchomych i stacjonarnych
- Pasmo częstotliwości 60 GHz
- Maks. zasięg 5,0 m
- Konfiguracja za pomocą oprogramowania
- Napięcie zasilania 12…30 V DC
- Wyjście dwustanowe PNP/NPN
- Wyjście analogowe 4…20 mA

Dane ogólne
EAN | 662488230180 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
Numer taryfy celnej | 85261000900 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 87 g |
Dane techniczne
Funkcja | Przełącznik zbliżeniowy |
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Wymiary konstrukcji | 0.0 x 50 x 42 mm, K50RB |
Zasięg | 50…5000 mm |
Zakres częstotliwości | 60 GHz |
Kąt wiązki | 40° × 30° |
Napięcie zasilania | 12…30 V DC |
Funkcja elementu przełączającego | NO/NZ programowalne |
Funkcja wyjścia | PNP/NPN, wyjście analogowe |
wyjście prądowe | 4…20 mA |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Opcja konfiguracji | Zdalne programowanie, Oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe Vision |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC |
Temperatura pracy | -40…+60 °C |
Stopień ochrony | IP67 |