Produkt  SG-TL70B-R

Oświetlenie sygnalizacyjne LED

Modułowa kolumna sygnalizacyjna

Segment koloru kolumny świetlnej

Nr zamówieniowy: 3814494
    • Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
    • Stopień ochrony IP65, (po zamontowaniu)
    • Wykonanie jednokolorowe: Czerwone
    • Możliwość przełączania między sygnalizacją stałą a miganiem
    • Napięcie robocze: 12…30 VDC
    • Wejścia: PNP/NPN
#

Dane ogólne

EAN 662488587925
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27371201 -/- Wskaźnik
Numer taryfy celnej 85318070000
Kraj pochodzenia MX
Waga 110 g

Dane techniczne

Funkcja Kolumna świetlna
Rodzaj światła czerwony
Możliwość ściemnienia Nie
Kaskadowe Nie
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC
Window material tworzywo sztuczne, rozproszone
Temperatura pracy -40…+50 °C
Stopień ochrony IP65

Akcesoria funkcjonalne

3092223
3092224
3092226
3092227

Select Country

Turck worldwide

to top