Produkt B-TL70-Q5
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
Modułowa kolumna sygnalizacyjna
Moduły bazowe
Nr zamówieniowy: 3092226Alternatywny numer zamówieniowy : 92226
- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Stopień ochrony IP65
- Odporność na zakłócenia EMI i RFI
- Męskie złącze M12 x 1, 5-pinowe
- Element końcowy w ramach zestawu
- Napięcie robocze: 12…30 VDC
- Wejścia: PNP/NPN
- Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych

Dane ogólne
| EAN | 662488922269 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27371201 -/- Wskaźnik |
| Numer taryfy celnej | 85318070000 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Waga | 134 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Kolumna świetlna |
| Liczba kolorów/segmentów | 1 |
| Możliwość ściemnienia | Nie |
| Kaskadowe | Nie |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Długość kabla | 0.150 m |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC, Czarny |
| Temperatura pracy | -40…+50 °C |
| Stopień ochrony | IP65 |
Podłączenie
|
RKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625028 |
Akcesoria funkcjonalne
|
SG-TL70-G
Segment kolumny TL70, kolor: Zielony |
3092211 |
|
SG-TL70-Y
Segment kolumny TL70, kolor: Żółty |
3092212 |
|
SG-TL70-R
Segment kolumny TL70, kolor: Czerwony |
3092213 |
|
SG-TL70-B
Segment kolumny TL70, kolor: Niebieski |
3092214 |
|
SG-TL70-W
Segment kolumny TL70, kolor: Biały |
3092215 |
|
SG-TL70-A
Segment dźwiękowy kolumny TL70, czarny |
3092221 |