Produkt  DXMR90-4K

Sterownik sieciowy

4 porty IO-Link Master

Interfejs Modbus RTU i Ethernet

Nr zamówieniowy: 3813874
    • Stopień ochrony IP67
    • Płaska, kompaktowa obudowa
    • Konfigurowalne diody LED
    • Funkcje logiczne, obsługa języka ScriptBasic
    • Obsługa MQTT, TLS, SSL, HTTPS
    • Poczta e-mail i funkcja obsługi chmury, rejestrator czasu i danych
    • Możliwość konfiguracji za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego DXM
    • Napięcie robocze: 18…30 VDC
    • Złącze przewodowe RS485, obsługa Modbus RTU
    • Cztery niezależne porty IO-Link master za pośrednictwem 4-stykowych złączy żeńskich M12 × 1
    • Interfejs Ethernet: Złącze żeńskie M12 × 1, 4-styk., kodowanie D
    • Obsługa EtherNet/IP, Modbus TCP i PROFINET
#

Dane ogólne

EAN 662488327859
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny
Numer taryfy celnej 85176990000
Kraj pochodzenia US
Waga 334.07 g

Dane techniczne

Napięcie zasilania 18…30 V DC
Protokół komunikacyjny RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC, Szary
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP67

Podłączenie

3806414
3806416
3806415

Select Country

Turck worldwide

to top