Produkt STP-M12D-415
Kabel przedłużający
Kabel Ethernet
Nr zamówieniowy: 3806415Alternatywny numer zamówieniowy : 806415
- Złącze żeńskie M12 × 1, proste, 4-styk., kodowanie D
- Uchwyt: PUR, czarny
- Metalowa nakrętka łącząca: mosiądz niklowany
- Złącze męskie RJ45, 8-styk.
- Styki pozłacane, 8 × 24 AWG
- Średnica kabla: 6,20 mm
- Powłoka kabla: PUR, zielony
- Stopień ochrony IP67
- Zakres temperatur: -40…+70 °C
- Napięcie znamionowe: 50 VDC/VAC
- Obciążalność prądowa: 2 A
- Ekranowany
- Długość kabla: 4,57 m

Dane ogólne
| EAN | 662488049522 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27069090 -/- Przewód, linia (akcesoria, niesklasyfikowane) [BAB084001] |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | TW |
| Waga | 208.65 g |
Dane techniczne
| Długość kabla | 4.570 m |