Produkt  K50RPF-8060-LDQ

Radarowe

Z wyjściami dwustanowymi

Nr zamówieniowy: 3813810
    • Stopień ochrony IP67
    • 1 × złącze M12, 5-stykowe
    • Radar Pulse Coherent Radar (PCR) do wykrywania obiektów ruchomych i stacjonarnych
    • Pasmo częstotliwości 60 GHz
    • Maks. zasięg 2,5 m
    • Konfiguracja za pomocą oprogramowania
    • Konfigurowalne diody LED RGB zapewniające dodatkowe opcje wyświetlania i animacji na panelu przednim
    • Napięcie zasilania 12…30 V DC
    • 2 wyjścia dwustanowe PNP/NPN
#

Dane ogólne

EAN 662488170660
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane)
Numer taryfy celnej 85261000900
Kraj pochodzenia US
Waga 113.4 g

Dane techniczne

Funkcja Przełącznik zbliżeniowy
Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 76 x 50 x 23.1 mm, K50RF
Zasięg 100…2500 mm
Zakres częstotliwości 60,5 GHz
Kąt wiązki 80° × 60°
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja elementu przełączającego NO/NZ programowalne
Funkcja wyjścia PNP/NPN
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Opcja konfiguracji Zdalne programowanie, Oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe Vision
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PC
Temperatura pracy -40…+60 °C
Stopień ochrony IP67

Podłączenie

6625016
6625028
6626361
6626364

Select Country

Turck worldwide

to top