Produkt  T30R-1515-CKUQ

Radarowe

Z wyjściem dwustanowym, analogowym i IO-Link

Nr zamówieniowy: 3813348
    • Stopień ochrony IP67
    • Złącze męskie, M12 × 1, 5-stykowe
    • Radar FMCW (ciągła fala radarowa o modulowanej częstotliwości) wykrywa obiekty nieruchome i poruszające się
    • Zatwierdzono dla USA
    • Maks. zasięg 6 m
    • Napięcie robocze 12…30 V DC
    • PNP/NPN, wyjście przełączające, IO-Link
    • Wyjście analogowe 0…10 V
#

Dane ogólne

Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane)
Numer taryfy celnej 85261000900
Kraj pochodzenia US
Waga 91 g

Dane techniczne

Funkcja Przełącznik zbliżeniowy
Wykonanie Prostokątny z gwintem
Wymiary konstrukcji 52.9 x 40.6 x 63.8 mm, T30R
Zasięg 100…6000 mm
Zakres częstotliwości 120,5…123 GHz
Napięcie zasilania 12…30 V DC
Funkcja elementu przełączającego NO/NZ programowalne
Funkcja wyjścia PNP/NPN, wyjście analogowe
Napięcie wyjściowe 0…10 V
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Opcja konfiguracji Oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe Vision, Przycisk
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PBT, Żółte
Temperatura pracy -40…+65 °C
Stopień ochrony IP67

Select Country

Turck worldwide

to top