Produkt  ZMX-3DE2500HF-Q7

Czujnik fotoelektryczny

3D — czas przelotu

Z wyjściami dwustanowymi

Nr zamówieniowy: 3813105
    • Aluminiowa obudowa
    • IP65
    • Połączenie: Złącze męskie 1 × M8, 4-stykowe; złącze żeńskie 1 × M8, 4-stykowe
    • Pole widzenia: 60 × 45° (3104 × 2374 mm przy maks. zakresie)
    • Rozdzielczość: 272 × 208 pikseli
    • Napięcie robocze: 12…30 VDC
    • Wyjście 1: Wyjście przełączające PNP/NPN, Pulse Pro, przełączane
    • Wyjście 2: Wyjście przełączające PNP/NPN, Pulse Pro, przełączane
    • Interfejs Ethernet (złącze żeńskie M8 × 1, 4-stykowe)
    • Obsługa Modbus TCP i EtherNet/IP
#

Dane ogólne

EAN 662488110680
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia US
Waga 239.5 g

Dane techniczne

Funkcja 3D - ToF
Tryb pracy Czas pracy
Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 27.7 x 50.2 x 80.3 mm, ZMX
Zasięg 200…2500 mm
Rodzaj światła IR
Napięcie zasilania 12…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO/NZ, PNP/NPN Częstotliwość
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Metal / tworzywo sztuczne, AL PC
Temperatura pracy -10…+40 °C
Stopień ochrony IP65
Cechy szczególne Wykrywanie poziomu napełnienia

Select Country

Turck worldwide

to top