Produkt S15S-TH-MQ
Czujnik temperatury i wilgotności
Z interfejsem szeregowym
RS485/Modbus RTU
Nr zamówieniowy: 3812242- Szybkość pomiaru temperatury i wilgotności: 3 s
- Zakres pomiaru wilgotności względnej: 0…100 %
- Rozdzielczość: 0,1%, średnia dokładność: 3 %
- Zakres pomiaru temperatury: -40…+85 °C
- Rozdzielczość: 0,1 °C, średnia dokładność: 0,7 °C
- Napięcie robocze: 10…24 V DC lub 3,6…5,5 V DC
- Interfejs RS485, obsługuje Modbus RTU

Dane ogólne
EAN | 662488115739 |
Numer taryfy celnej | 90318080000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 38.56 g |
Dane techniczne
Funkcja | Czujnik temperatury/wilgotności |
Protokół komunikacyjny | RS485, Modbus RTU |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Metal / tworzywo sztuczne, Czarny |
Temperatura pracy | -40…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67/IP68 |