Produkt WLS28PXRGBW285L25XKQ
Oświetlenie liniowe LED
W metalowej obudowie
Nr zamówieniowy: 3811007- Promień: 285mm
- Napięcie zasilania: 12…30 VDC
- Stopień ochrony: IP50
- DIODY LED RGB
- Wielobarwne oświetlenie liniowe
- Parametryzacja za pomocą IO-Link
- W zestawie uchwyt montażowy SMBWLS28RA

Dane ogólne
| EAN | 662488090869 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27119002 -/- Oświetlenie robocze |
| Numer taryfy celnej | 94054239900 |
| Kraj pochodzenia | MX |
| Waga | 388 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Oświetlenie liniowe |
| Rodzaj światła | RGB |
| Możliwość ściemnienia | Sterowany za pomocą IO-Link |
| Kaskadowe | Nie |
| Kąt wiązki | średnia wiązka 20–40° |
| Protokół komunikacyjny | IO-Link |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Metal, AL |
| Window material | akryl, przezroczysty |
| Temperatura pracy | -40…+50 °C |
| Stopień ochrony | IP50 |
Akcesoria montażowe
|
SMBWLSMAG
Magnetyczny uchwyt do montażu świateł roboczych i czujników, 2 szt. |
3019574 |
|
SMBWLS28RA
Metalowy uchwyt montażowy, kątowy, dla oświetleń roboczych WLS28, otwory 5 mm, wkręt ustalający w zestawie |
3015764 |
|
SMBWLS28SP
Uchwyt zatrzaskowy do mocowania oświetlenia roboczego WLS28 |
3088063 |