Produkt SMBWLSMAG
Akcesoria
Uchwyt magnetyczny
Nr zamówieniowy: 3019574Alternatywny numer zamówieniowy : 19574
- Magnetyczny uchwyt do świateł roboczych i czujników
- Łatwy montaż na powierzchniach metalowych
- Udźwig do 15 kg
- W zestawie znajdują się dwa uchwyty magnetyczne, dwie śruby montażowe i dwie nakrętki z pierścieniami mocującymi

Dane ogólne
| EAN | 662488195748 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- Akcesoria mechaniczne |
| Numer taryfy celnej | 85051190990 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 166 g |
Dane techniczne
| Materiał obudowy | Metal |