Produkt WLS28PXRGBW145DXQ
Oświetlenie liniowe LED
W metalowej obudowie
Nr zamówieniowy: 3810987- Promień: 145mm
- Napięcie zasilania: 12…30 VDC
- Stopień ochrony: IP50
- DIODY LED RGB
- Wielobarwne oświetlenie liniowe
- Parametryzacja za pomocą oprogramowania Pro Editor
- W zestawie uchwyt montażowy SMBWLS28RA

Dane ogólne
EAN | 662488090661 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27119002 -/- Oświetlenie robocze |
Numer taryfy celnej | 94054239900 |
Kraj pochodzenia | MX |
Waga | 244 g |
Dane techniczne
Funkcja | Oświetlenie liniowe |
Rodzaj światła | RGB |
Możliwość ściemnienia | Programowalne |
Kaskadowe | Nie |
Kąt wiązki | szeroka wiązka 40–80° |
Protokół komunikacyjny | BannerBus (kompatybilny z Pro Editor) |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Metal, AL |
Window material | Poliwęglan, rozproszone |
Temperatura pracy | -40…+50 °C |
Stopień ochrony | IP50 |
Akcesoria montażowe
![]() |
SMBWLSMAG
Magnetyczny uchwyt do montażu świateł roboczych i czujników, 2 szt. |
3019574 |
![]() |
SMBWLS28RA
Metalowy uchwyt montażowy, kątowy, dla oświetleń roboczych WLS28, otwory 5 mm, wkręt ustalający w zestawie |
3015764 |
![]() |
SMBWLS28SP
Uchwyt zatrzaskowy do mocowania oświetlenia roboczego WLS28 |
3088063 |