Produkt  WLS28PXRGBW850XQ

Oświetlenie liniowe LED

W metalowej obudowie

Nr zamówieniowy: 3810985
    • Promień: 850mm
    • Napięcie zasilania: 12…30 VDC
    • Stopień ochrony: IP50
    • DIODY LED RGB
    • Wielobarwne oświetlenie liniowe
    • Parametryzacja za pomocą oprogramowania Pro Editor
    • W zestawie uchwyt montażowy SMBWLS28RA
#

Dane ogólne

EAN 662488090647
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27119002 -/- Oświetlenie robocze
Numer taryfy celnej 94054239900
Kraj pochodzenia MX
Waga 657 g

Dane techniczne

Funkcja Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła RGB
Możliwość ściemnienia Programowalne
Kaskadowe Nie
Kąt wiązki szeroka wiązka 40–80°
Protokół komunikacyjny BannerBus (kompatybilny z Pro Editor)
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Metal, AL
Window material Poliwęglan, przezroczysty
Temperatura pracy -40…+50 °C
Stopień ochrony IP50

Akcesoria montażowe

3019574
3015764
3088063

Select Country

Turck worldwide

to top