Produkt S15CM-PW-IQ
Konwerter
Przetwornik analogowy prądu na PWM
Prąd na PWM
Nr zamówieniowy: 3810468- Bezpośrednie połączenie z czujnikiem analogowym dzięki kompaktowej konstrukcji
- Napięcie robocze: 18…30 VDC
- Wejście: prądowe, 4…20 mA
- Wyjście: PWM, 0…100%
- Stopień ochrony: IP67
- Diody LED stanu informujące o sile i utracie sygnału
- Napięcie robocze: 12…30 VDC
- Wejście: analogowe, 4…20 mA
- Wyjście: modulacja szerokości impulsu (PWM)
- Przekształca sygnał prądu w sygnał o wartości wypełnienia 0…100% (PWM)

Dane ogólne
EAN | 662488085940 |
Numer taryfy celnej | 85176200000 |
Kraj pochodzenia | TW |
Waga | 26.31 g |
Dane techniczne
Wymiary konstrukcji | 57.8 mm |
Średnica obudowy | Ø 15 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PVC, Czarny |
Temperatura pracy | 40…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |