Produkt  S15CM-PF-IQ

Konwerter

Przetwornik analogowy prądu na PFM

Prąd na PFM

Nr zamówieniowy: 3810467
    • Bezpośrednie połączenie z czujnikiem analogowym dzięki kompaktowej konstrukcji
    • Napięcie robocze: 18…30 VDC
    • Wejście: prądowe, 4…20 mA
    • Wyjście: PFM, 100…600 Hz
    • Stopień ochrony: IP67
    • Diody LED stanu informujące o sile i utracie sygnału
    • Napięcie robocze: 12…30 VDC
    • Wejście: analogowe, 4…20 mA
    • Wyjście: modulacja częstotliwości impulsów (PFM)
    • Przekształca sygnał prądu w sygnał PFM 100…600 Hz
#

Dane ogólne

EAN 662488085933
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia TW
Waga 26.31 g

Dane techniczne

Wymiary konstrukcji 57.8 mm
Średnica obudowy Ø  15 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PVC, Czarny
Temperatura pracy 40…+70 °C
Stopień ochrony IP67

Select Country

Turck worldwide

to top