Produkt S15CM-PW-UQ
Konwerter
Przetwornik analogowy napięcia na PWM
Napięcie na PWM
Nr zamówieniowy: 3810466- Bezpośrednie połączenie z czujnikiem analogowym dzięki kompaktowej konstrukcji
- Napięcie robocze: 18…30 VDC
- Wejście: napięcie 0…10 V
- Wyjście: PWM, 0…100%
- Stopień ochrony: IP67
- Diody LED stanu informujące o sile i utracie sygnału
- Napięcie robocze: 12…30 VDC
- Wejście: analogowe, 0…10 V
- Wyjście: modulacja szerokości impulsu (PWM)
- Przekształca sygnał prądu w sygnał o wartości wypełnienia 0…100% (PWM)

Dane ogólne
| EAN | 662488085926 |
| Numer taryfy celnej | 85176200000 |
| Kraj pochodzenia | TW |
| Waga | 24 g |
Dane techniczne
| Wymiary konstrukcji | 57.8 mm |
| Średnica obudowy | Ø 15 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PVC, Czarny |
| Temperatura pracy | 40…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |